Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Regeln des Volumenstromes auf Einstellwert.
Product attributes | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 6263-03-02-*-13 |
Produktfamilie |
2FRM6 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
315 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
16 |
Kolbensymbol |
A → B, B → A |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
6 |
Betätigungsart |
mit mechanischer Betätigung |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Dichtungen |
FKM |
Gewicht [kg] |
1.03 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 0bd9330d-4dec-4d5b-b687-d2d029895712 |
Manual | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
Download link |
---|
3D CAD |