Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Regeln des Volumenstromes auf Einstellwert.

  • Direktbetätigt
  • Ohne Zuhaltung der Druckwaage
  • Abschließbarer Drehknopf mit Skala
  • Mit Rückschlagventil

Product attributes

Anschlussbild

ISO 6263-03-02-*-13

Produktfamilie

2FRM6

Betriebsdruck, max. [bar]

315

Max. Volumenstrom [l/min]

10

Kolbensymbol

A → B, B → A

Anschlussart

Plattenaufbau

Nenngröße

6

Betätigungsart

mit mechanischer Betätigung

Anzahl Anschlüsse

4

Anzahl Schaltstellungen

2

Elektroanschlussbeschreibung

Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803

Druckflüssigkeit

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR

Dichtungen

FKM

Gewicht [kg]

1.02

Download link
3D CAD

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog