Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Vorsatzschmiereinheit für Kugelschienenführungen
Größe 20
Product attributes | |
---|---|
Zubehör für |
Führungswagen |
Nenngröße [mm] |
20 |
Anziehdrehmoment [Nm] |
0.6 |
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene [mm] |
30 |
Betriebstemperatur (min. … max.) |
+ 60 °C |
Gewicht [kg] |
0.05 |
Maximale Betriebstemperatur [°C] |
+60 |
Abmessung A4 (Profilschienenführung) [mm] |
43 |
Abmessung B3 [mm] |
12.5 |
Abmessung E8 (Profilschienenführungen) [mm] |
32.5 |
Abmessung E9 (Profilschienenführungen) [mm] |
7.3 |
Abmessung H (Profilschienenführung) [mm] |
30 |
Abmessung H3 [mm] |
24.9 |
Abmessung K2 (Profilschienenführungen) [mm] |
5 |
Abmessung K3 (Profilschienenführungen) [mm] |
3.7 |
Abmessung K4 (Profilschienenführungen) [mm] |
3.7 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |