Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Schmieradapter für Kugelwagen SNH R1621 oder SLH R1624
Werkstoff: Kunststoff
Größe 25
Product attributes | |
---|---|
Zubehör für |
Führungswagen |
Nenngröße [mm] |
25 |
Außendurchmesser D [mm] |
15 |
Gewicht [kg] |
0.01 |
Abmessung D [mm] |
15 |
Abmessung D1 [mm] |
7.2 |
Abmessung D2 [mm] |
4.4 |
Abmessung F [mm] |
3.8 |
Abmessung F1 [mm] |
3.2 |
Abmessung F2 [mm] |
0.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |