Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewEngineering
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Schiebetürprofil PVC, N10
Product attributes | |
---|---|
Lieferzustand |
Einzelstange in Standardlänge |
Profilnut |
10 |
Farbe |
Schwarz |
Verpackungseinheit |
10 |
Länge [L] |
2000 |
Material |
PVC |
Empfohlenes Zubehör |
Kantenschutz,Türgriffprofil,Bügelgriff |
Gewicht [kg] |
0.8 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842526591 |