Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Scharnierprofil 30
Product attributes | |
---|---|
Lieferzustand |
Einzelstange in Standardlänge |
Profilnut |
8 |
ESD |
ja |
Verpackungseinheit |
10 |
Kraft [Fmax] [N] |
300 |
Länge [L] |
3000 |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Hinweis |
Profil wird aufgrund von fertigungsbedingten Kontaktstellen (Eloxal) in Profillänge 3100 mm geliefert |
Erforderliches Zubehör |
Scharnierbolzen,Hammermutter M6,Schraube ISO 10642 M6x12 (Nut 8 mm) |
Gewicht [kg] |
1.53 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842543371 |
Download link |
---|
3D CAD |