Schalterhalter SH 1/S
Product attributes | |
---|---|
Profilnut |
8 |
ESD |
ja |
Farbe |
Schwarz |
Material |
PE 66 |
Reinraumklassifizierung |
ISO-Klasse 7 |
Trockenraum [%rF] |
<1 |
Befestigungsmaterial |
1x Zylinderschraube N31A SR16/5-M5X12,1x Hammermutter Nut 8 M5,1x Sicherungsscheibe S5 |
Materialhinweis |
Befestigungsmaterial: Stahl, verzinkt |
Lieferumfang |
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an Förderstrecke |
Erforderliches Zubehör |
Sensor Ø 6,5 mm x 30 mm mit Steckanschluss M8x1, Nenn-Schaltabstand SN = 4 mm |
Gewicht [kg] |
0.03 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842542556 |
Manual | search?s=download&q=3842542556 |
Download link |
---|
3D CAD |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.