Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Rahmenmodul verstärkt, Eckmodul (PA+PE)
Product attributes | |
---|---|
Werkstückträger Gesamtmasse [mG] [kg] |
100 |
Seitenlängen [bWT, lWT] [mm] |
400 |
Erforderliches Zubehör |
Bolzen |
Gewicht [kg] |
0.21 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842528292 |
Download link |
---|
3D CAD |