Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewEngineering
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Positioniereinheit PE 2, 160 x 240
Product attributes | |
---|---|
ESD |
ja |
Gewindegröße |
G1/8” |
Lieferhinweis |
Montiert |
erforderlicher Druckluftanschluss [pmax] [bar] |
6 |
erforderlicher Druckluftanschluss [pmin] [bar] |
4 |
Länge in Transportrichtung [lT] [mm] |
240 |
Spurbreite in Transportrichtung [b] [mm] |
160 |
Lieferumfang |
Inkl. Befestigungsmaterial |
Wiederholgenauigkeit |
±0,1 |
Zulässige vertikale Prozesskraft [N] |
300 |
Aushub WT über Fördermedium [h0] |
2,5 |
Werkstückträger Gesamtmasse [mG] [kg] |
30 |
Empfohlenes Zubehör |
Bausatz zur Stellungsabfrage für PE 2 |
Erforderliches Zubehör |
Vereinzeler VE 2/... |
Gewicht [kg] |
2.8 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842504707 |
Manual | search?s=download&q=3842504707 |
Download link |
---|
3D CAD |