Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Nutenstein Nut 8 Stahl, nichtrostend, M5
Product attributes | |
---|---|
Profilnut |
8 |
ESD |
ja |
Gewindegröße |
M5 |
Abmessung h [mm] |
6 |
Verpackungseinheit |
100 |
Länge [l] [mm] |
16 |
Abmessung h1 [mm] |
2 |
Nutauszugskraft [Fmax] [N] |
6000 |
Material |
Stahl, nichtrostend |
Erforderliches Zubehör |
Feder |
Gewicht [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547816 |
Download link |
---|
3D CAD |