Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
SPULE S7 KLASSE H - 30W |
Art der Produktfamilie |
Coil |
Spule |
S7 |
Versorgungsspannung |
12 V DC |
Elektrischer Stecker |
DIN 43650 - EN 175301-803 |
Gewicht [kg] |
0.31 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18325-90 |