Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewEngineering
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Montagewagen für Kugelwagen
Vorspannklasse C3
Größe 20
Product attributes | |
---|---|
Zubehör für |
Führungsschiene |
Nenngröße [mm] |
20 |
Breite Führungswagen [mm] |
44 |
Länge Führungswagen [mm] |
91 |
Außendurchmesser D [mm] |
6 |
Gewicht [kg] |
0.45 |
Teilung T Führungsschiene [mm] |
55 |
Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm] |
44 |
Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm] |
91 |
Abmessung D [mm] |
6 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |