Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewDownloads
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Anschlussstück für Kugel- und Rollenschienenführungen
Passend für Rohr Ø 2,5 mm
Gewinde M6
Product attributes | |
---|---|
Zubehör für |
Führungswagen |
Nenngröße [mm] |
Ø 2,5 - M6 |
Gewicht [kg] |
0.01 |
Kompatibel |
Rollenwagen (Generation 1 und RSHP)Kugelwagen |
Produkthinweis |
Schmieranschluß seitlich und stirnseitig (ohne Anbauelemente). |
Abmessung G Gewinde |
M6 |
Abmessung L |
15.5 |
Abmessung L1 |
8 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |