Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol
Product attributes | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 7368 |
Produktfamilie |
LC |
Betriebsdruck, max. [bar] |
420 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
9200 |
Kolbensymbol |
Symbol B40D |
Anschlussart |
Einbauventil |
Nenngröße |
100 |
Betätigungsart |
mit hydraulischer Betätigung |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
21.92 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | a9d13498-5eed-49dc-ad7d-191c2c10b7a9 |
Manual | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |