Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Linear-Set (Stahl)
1 Dremoment-KB
Laufbahnrillen = 1
Wellendurchmesser d = 25
Mit Welle
K = Wellenlänge nach Angabe (kürzen)
Ohne Dichtung
Ausführung: Normal
Product attributes | |
---|---|
Wellendurchmesser d [mm] |
25 |
Baureihe |
Drehmoment |
Dynamische Tragzahl C [N] |
3030 |
Fußnote dynamische Tragzahl C |
Die Tragzahlen entsprechen den Minimalwerten, da die Lastrichtung nicht immer eindeutig definiert werden kann. |
Max. Beschleunigung amax [m/s²] |
150 |
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax [m/s] |
3 |
Dynamisches Torsionstragmoment Mt [Nm] |
15 |
Außendurchmesser D [mm] |
40 |
Statische Tragzahl C0 [N] |
2180 |
Fußnote statische Tragzahl C0 |
Die Tragzahlen entsprechen den Minimalwerten, da die Lastrichtung nicht immer eindeutig definiert werden kann. |
Masse m (kg/m) [kg/m] |
3.8 |
Zulässige Umgebungstemperatur |
- 10 °C ... + 80 °C |
Gewicht [kg] |
0 |
Typ |
Linear-Set |
Abmessung B [mm] |
74 |
Abmessung D [mm] |
40 |
Abmessung E1 [mm] |
48 |
Abmessung E2 [mm] |
54 |
Abmessung H [mm] |
30 |
Abmessung H1 [mm] |
60 |
Abmessung L |
68 |
Abmessung N [mm] |
15 |
Abmessung S [mm] |
8.4 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | e5f3f2f5-e910-4ad1-8e7c-f2fda85de9ae |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |