Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Konfigurierbarer Kugelwagen SLH, optional mit integriertem Messsensor.
Führungswagen und Messsensor bilden eine kompakte, fertig montierte Einheit
Der Wagen ist bis Fmax voll belastbar und zum Rexroth-Austauschbau kompatibel. Durch die integrierten Dichtungen und die massive Stahlschirmung ist die Elektronik bestmöglich geschützt.
Product attributes | |
---|---|
Nenngröße [mm] |
25 |
Bauform |
SLH - Schmal Lang Hoch |
Vorspannungsklasse |
C1, C2 von geringer bis mittlerer Vorspannung |
Genauigkeitsklasse |
P - Präzise |
Dichtung |
Standarddichtung, Leichtlaufdichtung |
Kugelkette |
Ohne Kugelkette (Standard) |
Dynamische Tragzahl C [N] |
37300 |
Statisches Längstragmoment ML0 [Nm] |
740 |
Statisches Torsionstragmoment Mt0 [Nm] |
750 |
Dynamisches Torsionstragmoment Mt [Nm] |
530 |
Dynamisches Längstragmoment ML [Nm] |
530 |
Statische Tragzahl C0 [N] |
52500 |
Gewicht [kg] |
0 |
Kabellänge [m] |
max. 3 |
Schnittstelle |
inkrementell: TTL 10µm, 1Vss / 1000µm, absolut: SSI 10µm |
Typ Integrierte Messsystem |
IMScompact |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 50784fdb-263f-4215-a588-47feac8ee392 |
Manual | 759fa38c-cb7b-40a3-a350-e6b6753150f6 |