Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Zylindrische Einzelmutter ZEM-E-K mit Standarddichtung und Standardaxialspiel
Nenndurchmesser d0 = 20
Steigung P = 5 (links)
Kugeldurchmesser Dw = 3
Anzahl der Umläufe i = 4
Product attributes | |
---|---|
Nenngröße [mm] |
20 x 5L x 3 - 4 |
Baureihe |
Standard-Baureihe |
Dynamische Tragzahl C [N] |
17200 |
Fußnote dynamische Tragzahl C |
Die Tragzahlen sind nur gültig für Toleranzklasse T3 und T5. Bei anderen Toleranzklassen bitte den Korrekturfaktor fac (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen, „Technische Daten“, Technische Hinweise) berücksichtigen. |
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax (m/min) [m/min] |
30 |
Hinweis maximale zulässige Geschwindigkeit vmax |
Siehe „Drehzahlkennwert d0 • n“ (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen, „Technische Daten“ (Technische Hinweise), und „ Kritische Drehzahl ncr“ (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen, „Projektie* |
Lagertemperatur (min. … max.) |
- 15 °C ... + 80 °C |
Betriebstemperatur (min. … max.) |
- 10 °C ... + 80 °C |
Steigungsrichtung |
Links |
Mutterntyp |
ZEM-E-K Zylindrische Einzelmutter |
Statische Tragzahl C0 [N] |
21500 |
Fußnote statische Tragzahl C0 |
Die Tragzahlen sind nur gültig für Toleranzklasse T3 und T5. Bei anderen Toleranzklassen bitte den Korrekturfaktor fac (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen, „Technische Daten“, Technische Hinweise) berücksichtigen. |
Fußnote Zulässige Betriebstemperatur (min...max) |
Les vis à billes peuvent supporter une température de 80 °C en fonctionnement continu, avec des pointes momentanées de jusqu’à 100 °C, la température étant mesurée sur le corps de l’écrou. |
Dichtung Gewindetriebe |
Mit Dichtungen |
Gewicht [kg] |
0 |
Kategorie |
B |
Maximale Betriebstemperatur [°C] |
+80 |
Lagertemperature max [°C] |
+80 |
Minimale Betriebstemperatur [°C] |
-10 |
Lagertemperature min [°C] |
-15 |
Abmessung B P9 [mm] |
5 |
Abmessung d1 [mm] |
19 |
Abmessung D1 g6 [mm] |
38 |
Abmessung d2 [mm] |
16.9 |
Abmessung D4 [mm] |
4 |
Abmessung L |
40 |
Abmessung L Toleranz [mm] |
±0.1 |
Abmessung L11 [mm] |
12 |
Abmessung L11 Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung L6 [mm] |
21 |
Abmessung L7 [mm] |
9.5 |
Abmessung T1 [mm] |
3 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Manual | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |