Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Spielfrei einstellbare Einzelmutter SEM-E-S mit Standarddichtung und Standardaxialspiel
Nenndurchmesser d0 = 40
Steigung P = 20 (rechts)
Kugeldurchmesser Dw = 6
Anzahl der Umläufe i = 3
Product attributes | |
---|---|
Nenngröße [mm] |
40 x 20R x 6 - 3 |
Baureihe |
Standard-Baureihe |
Dynamische Tragzahl C [N] |
45500 |
Fußnote dynamische Tragzahl C |
Die Tragzahlen sind nur gültig für Toleranzklasse T3 und T5. Bei anderen Toleranzklassen bitte den Korrekturfaktor fac (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen, „Technische Daten“, Technische Hinweise) berücksichtigen. |
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax (m/min) [m/min] |
75 |
Hinweis maximale zulässige Geschwindigkeit vmax |
Siehe „Drehzahlkennwert d0 • n“ (Abschnitt Technische Hinweise) und „Kritische Drehzahl ncr“ (Abschnitt Berechnung und Beispiele) |
Betriebstemperatur (min. … max.) |
- 10 °C ... + 80 °C |
Lagertemperatur (min. … max.) |
- 15 °C ... + 80 °C |
Steigungsrichtung |
Rechts |
Mutterntyp |
SEM-E-S Spielfrei einstellbare Einzelmutter |
Statische Tragzahl C0 [N] |
62800 |
Fußnote statische Tragzahl C0 |
Die Tragzahlen sind nur gültig für Toleranzklasse T3 und T5. Bei anderen Toleranzklassen bitte den Korrekturfaktor fac (siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen, „Technische Daten“, Technische Hinweise) berücksichtigen. |
Fußnote Zulässige Betriebstemperatur (min...max) |
Les vis à billes peuvent supporter une température de 80 °C en fonctionnement continu, avec des pointes momentanées de jusqu’à 100 °C, la température étant mesurée sur le corps de l’écrou. |
Bohrbild |
BB7 |
Dichtung Gewindetriebe |
Mit Dichtungen |
Gewicht [kg] |
2 |
Kategorie |
A |
Maximale Betriebstemperatur [°C] |
+80 |
Lagertemperature max [°C] |
+80 |
Minimale Betriebstemperatur [°C] |
-10 |
Lagertemperature min [°C] |
-15 |
Abmessung d1 [mm] |
38 |
Abmessung D1 f9 [mm] |
63 |
Abmessung D1 max [mm] |
62.969 |
Abmessung D1 min [mm] |
62.941 |
Abmessung d2 [mm] |
33.8 |
Abmessung D5 [mm] |
95 |
Abmessung D6 [mm] |
78 |
Abmessung D7 [mm] |
9 |
Abmessung L |
88 |
Abmessung L10 [mm] |
31.5 |
Abmessung L3 [mm] |
25 |
Abmessung L4 [mm] |
25 |
Abmessung L5 [mm] |
31.5 |
Abmessung Sx [mm] |
5 |
Winkel φ [°] |
180 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Manual | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |