Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Klemmprofil 1S, N8 L3000
Product attributes | |
---|---|
Lieferzustand |
Packeinheit in Standardlänge |
Profilnut |
8 |
Liefereinheit |
10 |
Länge [L] |
3000 |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Erforderliches Zubehör |
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762 – M4x20 (Nut 8 mm),Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762 – M6x30 (Nut 10 mm) |
Gewicht [kg] |
5.7 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842524058 |