Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Für Sensoren und Ventile mit Steckern K24, K35 und K72. OEM-Zubehör. Industrielle Nutzung.
Product attributes | |
---|---|
Produktfamilie |
VT-SSPA1/M12 |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Elektrischer Stecker |
Gerätestecker 4-polig, M12 x 1, Codierung A |
Konformitätsbeschreibung |
RoHS - Richtlinie 2011/65/EUCSA |
Gewicht [kg] |
0.45 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 9fd8c7f3-34cc-441a-a0b2-8ab71412b33f |
Manual | 9fd8c7f3-34cc-441a-a0b2-8ab71412b33f |
R900082899
Gegenstecker, Stecker 3-polig (2 + PE) EN 175301-803
Price on Request