Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Geeignet für drehzahlvariable Antriebe Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau Hohe Effizienz durch Spaltkompensation Geeignet für zwei Millionen Lastwechsel bei maximalem Druck
Product attributes | |
---|---|
Verdrängungstyp |
konstant |
Nenngröße [cm³] |
13 |
Produktfamilie |
PGF |
Betriebsdruck, max. [bar] |
210 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
47.88 |
Durchtrieb |
mit |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Wellenende |
Zweiflächig für Klauenkupplung 8 mm |
Befestigungsflansch |
2-Loch Befestigung Zentrierung 52 mm |
Druckflüssigkeit |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Dichtungen |
FKM |
Gewicht [kg] |
2.7 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 4fd200e3-bf0e-41cd-b1b5-1a71a1fa297a |
Manual | 01bdf8ac-658c-4458-8e77-d2bffcbb55d4 |