Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewEngineering
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Anschlussbild |
Außengewinde G 1/2 B |
Produktfamilie |
ABZMM |
Betriebsdruck, max. [bar] |
16 |
Anschlussart |
mit Bügelbefestigung |
Druckflüssigkeit |
HLP,HFC,HFDR,HFDU,HETG,HEES,HEPG |
Gewicht [kg] |
0.8 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 02327835-4418-401b-9774-91d648a8d44e |
Download link |
---|
3D CAD |