Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewDownloads
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Verdrängungstyp |
variabel |
Nenngröße [cm³] |
20 |
Produktfamilie |
PV7...C/D/N/W |
Betriebsdruck, max. [bar] |
160 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
29 |
Durchtrieb |
mit |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Wellenende |
Zylindrisch Ø 25 mm mit Passfeder, ISO 3019-2 |
Befestigungsflansch |
4-Loch Anbauflansch 100B4HW nach ISO 3019-2 |
Druckflüssigkeit |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
15.4 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ac053111-77b7-4c83-abe9-72854738bd65 |