Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Die zentrale Aufgabe von Außenzahnradpumpen besteht in der Umwandlung von mechanischer Energie (Drehmoment und Drehzahl) in hydraulische Energie (Volumenstrom und Druck). Zur Reduzierung von Wärmeverlusten besitzen Rexroth Außenzahnradeinheiten sehr hohe Wirkungsgrade. Diese werden durch eine druckabhängige Spaltabdichtung und hochpräzise Fertigungstechnik realisiert.
Product attributes | |
---|---|
Max. Volumenstrom [l/min] |
51.3 |
Max. Volumenstrom PU2 [l/min] |
29.7 |
Nenngröße [cm³/rev] |
19 |
NENNGROESSE Pumpenteil 2 [cm³/rev] |
11 |
Max. intermittierender Druck Pumpeinheit 1 [bar] |
210 |
Max. intermittierender Druck Pumpeinheit 2 [bar] |
210 |
Maximale Drehzahl [rpm] |
2700 |
Antriebswelle |
Zahnwelle B17x14 nach DIN 5482 |
Drehrichtung |
Links |
Frontdeckel |
Sonderausführung |
Gehäusematerial |
Aluminium |
Geräuschpegel |
Standard-Geräuschniveau |
Produkt |
Außenzahnradeinheit |
Funktion |
Pumpe |
Baureihe |
Baureihe F (4 ... 28 cm³/U) |
Baureihe Pumpenteil 2 |
Baureihe S (4 ... 28 cm³/U) SILENCE |
Serienstand |
Lagerzapfen D. 18mm |
Version |
phosphatiert, verstiftet |
Leitungsanschlüsse |
Quadratischer Flansch für DIN3901/3902 |
Leitungsanschlüsse Pumpenteil |
Quadratischer Flansch für Verschraubung ISO8434-1 |
Dichtungswerkstoff |
FKM |
Enddeckel |
SRV Reststrom Intern |
Nicht-Standardausführung |
Abweichend vom Katalogstandard, siehe Zeichnung |
Gewicht [kg] |
5.5 |
Download link |
---|
3D CAD |