Membranspeicher, gemäß Artikel 4, Absatz 3 DGRL 2014/68/EU: CE-Zertifikat nicht erforderlich. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.

  • Anschluss G1/2 Einschraubbohrung mit Außensechskant
  • Membranwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
  • Vorgefüllt mit 50 bar Stickstoff
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen

Product attributes

Produktfamilie

HAD

Nennvolumen [l]

0.35

Betriebsdruck, max. [bar]

210

Max. Volumenstrom [l/min]

40

Material (Membran / Blase)

NBR

Arbeitsanschluss Größe

G1/2

Konformitätsbeschreibung

Nicht benötigt für Größe ≤ 1 Liter

Druckflüssigkeit

HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Gewicht [kg]

1.4

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog

Accessories