Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Befestigungselemente für Elektromechanische Zylinder |
Gabelbefestigung |
Nenngröße [mm] |
32 |
Gewicht [kg] |
0.11 |
Werkstoff |
Aluminium |
Abmessung CB H14 [mm] |
26 |
Abmessung CD H9 [mm] |
10 |
Abmessung E max. [mm] |
49 |
Abmessung FL [mm] |
22 |
Abmessung FL Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung L min. [mm] |
12 |
Abmessung MR [mm] |
10 |
Abmessung Tg [mm] |
32.5 |
Abmessung TG [mm] |
32.5 |
Abmessung TG Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung UB h14 [mm] |
45 |
Abmessung VB [mm] |
50 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 3f7b8abb-4c3e-4961-b698-759ca859beb4 |
Manual | c14f376a-674c-4744-9217-541b7fd2320d |