Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Staurollenkette D11 VFplus 120, AZ=2-84
Product attributes | |
---|---|
Verpackungseinheit |
1 |
Materialhinweis |
Kettenglied: POM,Kettenstift: Nichtrostender Stahl 1.4301,Gelenkbolzen: PA 66,Rolle: POM |
Länge [L] |
2898 |
Lieferumfang |
Kette: Komplett, inkl. Kettenstift und Gelenkbolzen |
Baugröße [b] [mm] |
120 |
Lieferhinweis |
Kette: Komplett montiert |
Gewicht [kg] |
0 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998719 |
Download link |
---|
3D CAD |