Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Flache Förderkette VFplus 90 grau
Product attributes | |
---|---|
Verpackungseinheit |
1 |
Materialhinweis |
Kettenglied: POM,Kettenstift: Nichtrostender Stahl 1.4301,Gelenkbolzen: PA 66 |
Kraft [Fmax] [N] |
1250 |
Länge [L] |
4968 |
Baugröße [b] [mm] |
90 |
Gewicht [kg] |
5.77 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546076 |
Download link |
---|
3D CAD |