Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Doppelhubige Flügelzellenpumpe, intern kraftkompensiert ohne hydraulische Lagerbelastung ermöglicht eine lange Lebensdauer.
Product attributes | |
---|---|
Verdrängungstyp |
konstant |
Nenngröße [cm³] |
154 |
Produktfamilie |
PVV |
Betriebsdruck, max. [bar] |
175 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
223 |
Durchtrieb |
ohne |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Wellenende |
Zylindrisch Ø 31,7 mm mit Passfeder |
Befestigungsflansch |
2-Loch Anbauflansch 127-2 nach ISO 3019-1 |
Druckflüssigkeit |
HLP,HFD |
Dichtungen |
FKM |
Gewicht [kg] |
35.54 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 904e312c-db04-4d52-b625-94bbf31f5ba8 |
Download link |
---|
3D CAD |