Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Doppelhubige Flügelzellenpumpe, intern kraftkompensiert ohne hydraulische Lagerbelastung ermöglicht eine lange Lebensdauer.
Product attributes | |
---|---|
Verdrängungstyp |
konstant |
Nenngröße [cm³] |
55 |
Produktfamilie |
PVV |
Betriebsdruck, max. [bar] |
175 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
80 |
Durchtrieb |
ohne |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Wellenende |
Verzahnt 22-4, 13T 16/32 DP, ISO 3019-1 |
Befestigungsflansch |
2-Loch Anbauflansch 101-2 nach ISO 3019-1 |
Druckflüssigkeit |
HLP,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
14.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 904e312c-db04-4d52-b625-94bbf31f5ba8 |
Download link |
---|
3D CAD |