Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Befestigungselemente für Elektromechanische Zylinder |
Schwenkflansch |
Nenngröße [mm] |
40 |
Gewicht [kg] |
0.11 |
Werkstoff |
Aluminium |
Abmessung CD H9 [mm] |
12 |
Abmessung D H11 [mm] |
35 |
Abmessung D1 H13 [mm] |
6.6 |
Abmessung E [mm] |
53 |
Abmessung EW [mm] |
28 |
Abmessung FL [mm] |
25 |
Abmessung FL Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung I [mm] |
5.5 |
Abmessung I Toleranz [mm] |
±0.5 |
Abmessung L min. [mm] |
15 |
Abmessung L1 min. [mm] |
4.5 |
Abmessung MR max. [mm] |
12 |
Abmessung Tg [mm] |
38 |
Abmessung TG [mm] |
38 |
Abmessung TG Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung TL Toleranz [mm] |
-0.2,-0.6 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 3f7b8abb-4c3e-4961-b698-759ca859beb4 |
Manual | c14f376a-674c-4744-9217-541b7fd2320d |