Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Befestigungselemente für Elektromechanische Zylinder |
Flanschbefestigung |
Nenngröße [mm] |
100XC |
Gewicht [kg] |
3.02 |
Material |
Stahl verzinkt |
Werkstoff |
Stahl verzinkt |
Abmessung D H11 [mm] |
75 |
Abmessung D1 H13 [mm] |
13.5 |
Abmessung D2 H13 [mm] |
20 |
Abmessung E max. [mm] |
120 |
Abmessung FB [mm] |
17.5 |
Abmessung L4 [mm] |
12.6 |
Abmessung MF [mm] |
24 |
Abmessung MF Toleranz [mm] |
±0.1 |
Abmessung R [mm] |
75 |
Abmessung R Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung TF [mm] |
150 |
Abmessung TF Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung TG1 [mm] |
89 |
Abmessung TG1 Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung UF [mm] |
186 |
Abmessung UF Toleranz [mm] |
±0.2 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 3f7b8abb-4c3e-4961-b698-759ca859beb4 |
Manual | c14f376a-674c-4744-9217-541b7fd2320d |