Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewEngineering
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiger Druckausgleich an ausgewählten Anschlüssen.
Product attributes | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 4401-05-05-0-05 |
Produktfamilie |
ZDC10,16,25,32 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
350 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
85 |
Kolbensymbol |
P2 → P1 |
Anschlussart |
Zwischenplatte |
Nenngröße |
10 |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
4.3 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | dffd33de-d6df-48ab-a799-3519e3836ac5 |
Manual | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
Download link |
---|
3D CAD |