Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
Proportional-Druckreduzierventil, direktgesteuert, steigende Kennlinie |
Art der Produktfamilie |
MHDRE |
Produktfamilie |
MHDRE 06 SK |
Betriebsdruck, max. [bar] |
100 |
Anzahl Anschlüsse |
3 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
40 |
Normale Position |
Stromlos geschlossen |
Ventilkegelschieber |
Schiebertyp |
Anschlussart |
Einschraubventil |
Direkt - vorgesteuert |
Direktgesteuert |
Einschraubbohrung |
R/MHDRE 06 M24x1,5 |
Nennvolumenstrom [l/min] |
40 |
Betätigungsart |
Elektro-proportional |
Integrierte Spule |
Integrierte Spule |
Versorgungsspannung |
24 V DC |
Maximaler Stelldruck [bar] |
30 |
Dichtungswerkstoff |
FKM |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Produktart |
MHDRE |
Produktfamilie |
Reduzierung |
Gewicht [kg] |
0.68 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=64655 |