Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Reduzieren des Druckes auf Sollwertsignal.
Product attributes | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 4401-07-07-0-05 |
Produktfamilie |
3DRE(M)(E) |
Betriebsdruck, max. [bar] |
315 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
300 |
Kolbensymbol |
P → A |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
16 |
Betätigungsart |
Elektrisch mit integrierter Elektronik |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Elektrischer Stecker |
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804 |
Konnektivität |
Analog, Sollwert 4 … 20 mA |
Konformitätsbeschreibung |
CE - nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Dichtungen |
FKM |
Gewicht [kg] |
10.23 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | a085a7fb-fd96-4e31-b53b-edaf8c0a80bd |
Manual | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
Download link |
---|
3D CAD |
R900021267
Gegenstecker, Stecker 7-polig (6 + PE) EN 175301-804
Price on RequestR900217845
Gegenstecker, Stecker 7-polig (6 + PE) EN 175301-804
Price on Request