Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Reduzieren des Druckes auf Sollwertsignal.
Product attributes | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 5781 |
Produktfamilie |
DRG |
Betriebsdruck, max. [bar] |
315 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
300 |
Kolbensymbol |
B → A |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
10 |
Betätigungsart |
Elektrisch mit externer Elektronik |
Anzahl Anschlüsse |
3 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
7.98 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | e7209acd-535e-4ed6-b0e1-a21c279b8530 |
Manual | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |