Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
Product attributes | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktfamilie |
Z3DR6V |
Betriebsdruck, max. [bar] |
300 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
60 |
Kolbensymbol |
P2 → P1 |
Anschlussart |
Zwischenplatte |
Nenngröße |
6 |
Betätigungsart |
mit mechanischer Betätigung |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Anzahl Schaltstellungen |
3 |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Dichtungen |
FKM |
Gewicht [kg] |
1.4 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 58711c11-01d5-4105-862d-6b7c97e6e6dc |
Manual | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
Download link |
---|
3D CAD |