Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
Product attributes | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 4401-05-04-0-05 |
Produktfamilie |
ZDR10D |
Betriebsdruck, max. [bar] |
315 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
80 |
Kolbensymbol |
A2 → A1 |
Anschlussart |
Zwischenplatte |
Nenngröße |
10 |
Betätigungsart |
mit mechanischer Betätigung |
Anzahl Anschlüsse |
5 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
2.64 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | da9a0acb-69f6-458d-bbae-753b8c1037fc |
Manual | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
Download link |
---|
3D CAD |