Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
Product attributes | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktfamilie |
ZDR6D |
Betriebsdruck, max. [bar] |
350 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
50 |
Kolbensymbol |
P2 → P1 |
Anschlussart |
Zwischenplatte |
Nenngröße |
6 |
Betätigungsart |
mit mechanischer Betätigung |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
1.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 2095b8b1-c78b-4db2-a0bc-5bf7797663a6 |
Manual | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
Download link |
---|
3D CAD |