Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Begrenzen des Druckes auf Sollwertsignal.
Product attributes | |
---|---|
Produktfamilie |
DBG |
Betriebsdruck, max. [bar] |
315 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
600 |
Kolbensymbol |
A → B, X → Y |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Betätigungsart |
Elektrisch mit externer Elektronik |
Anzahl Anschlüsse |
2 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Elektrischer Stecker |
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) |
Elektroanschlussbeschreibung |
Leitungsdose 6-polig (5 + PE) nach EN 43651 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Dichtungen |
FKM |
Gewicht [kg] |
5.4 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | d086fdca-24cd-4969-9d28-7c75c592e17e |
Manual | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |