Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Bolzenverbinder D17x90
Product attributes | |
---|---|
Profilnut |
10 |
ESD |
ja |
Farbe |
Signalgrau |
Verpackungseinheit |
10 |
Länge [l2] [mm] |
73 |
Profilnut P1/P2 |
10 / 10 |
Länge [L] |
90 |
Material |
Stahl, verzinkt |
Lieferumfang |
Inkl. 2 Abdeckkappen |
Hinweis |
Bolzenverbinder stellt leitfähige Verbindung her, im Set enthaltene Abdeckkappen sind jedoch nicht ESD-fähig. |
Materialhinweis |
Bolzenverbinder: Stahl, verzinkt,Zentrierstift, Abdeckkappen: PP |
Empfohlenes Zubehör |
Abdeckkappe, ESD (3842551055) |
Erforderliches Zubehör |
Bohrvorrichtung (3842528574) |
Gewicht [kg] |
0.14 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842555588 |
Download link |
---|
3D CAD |