Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtKarriere
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Ölvolumenstromregelung auf Einstellwert.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktfamilie |
Z2FRM6 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
315 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
32 |
Kolbensymbol |
A1 → A2, B1 → B2 oder A2 → A1, B2 → B1 |
Anschlussart |
Zwischenplatte |
Nenngröße |
6 |
Betätigungsart |
mit mechanischer Betätigung |
Anzahl Anschlüsse |
4 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HDFR |
Dichtungen |
FKM |
Gewicht [kg] |
1.48 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblatt | 98d4e054-42aa-4eba-ae96-65ed8ec70b23 |
Betriebsanleitung | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |