Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtKarriere
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Streckenprofil VFplus AL offen, L3000
Produkteigenschaften | |
---|---|
Lieferzustand |
Packeinheit in Standardlänge |
Profilnut |
10 |
Farbe |
Natur |
Liefereinheit |
2 |
Lieferhinweis |
Unmontiert |
Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] |
3.45 |
Masse [m] |
1.1 |
Länge [L] |
3000 |
Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] |
11.22 |
Material |
Aluminium, eloxiert |
Baugröße [b] [mm] |
65,90,120,160,240,320 |
Erforderliches Zubehör |
Gleitleiste; Profilverbinder; Querverbinder; Stützprofil ab Baugröße 160 |
Empfohlenes Zubehör |
Abdeckprofil |
Gewicht [kg] |
3.4 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblatt | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546670 |