Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtKarriere
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Staurollenkette Tragrolle, Stahl
Produkteigenschaften | |
---|---|
ESD |
ja |
Lieferumfang |
Einheit zu 12000 mm, inkl. 1x Kettenschloss |
Länge [L] |
12000 |
Materialhinweis |
Staurollenkette: Stahl,Tragrolle: Stahl |
Empfohlenes Zubehör |
Zusätzliches Kettenschloss 3 842 530 417 |
Gewicht [kg] |
16.8 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblatt | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530864 |
Betriebsanleitung | search?s=download&q=3842530864 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |