Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtKarriere
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Pumpensystem, maximaler Betriebsdruck 280 bar, Nenngröße 45, Funktionsweise: Schwenkwinkel, Druckregelung, Master/Slave
Produkteigenschaften | |
---|---|
Verdrängungstyp |
variabel |
Nenngröße [cm³] |
28 |
Produktfamilie |
SYDFEE |
Betriebsdruck, max. [bar] |
280 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
117 |
Ansteuerungen |
Integrierte Elektronik |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Elektrischer Stecker |
Gerätestecker 12-polig (11 + PE) |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 12-polig (11 + PE) nach EN 175201-804 |
Konnektivität |
Analog |
Durchtrieb |
mit |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Wellenende |
Verzahnte Welle (R) |
Befestigungsflansch |
ISO 2-Loch |
Druckflüssigkeit |
HLP |
Dichtungen |
FKM |
Gewicht [kg] |
30.63 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblatt | f45a2c1e-1997-49aa-9685-02ae9707504e |
Betriebsanleitung | f3c45d0a-8286-4de6-b284-6c73b7dcd384 |
R900032356
Kabelsatz, Stecker 12-polig (11 + PE), 5 m
Preis auf AnfrageR900860399
Kabelsatz, Stecker 12-polig (11 + PE), 20 m
Preis auf Anfrage