Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtKarriere
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Steuerdeckel für 2-Wege-Einbauventile, Zuverlässiges Begrenzen des Druckes in Verbindung mit einem 2-Wege-Einbauventil gemäß Hydrauliksymbol
Produkteigenschaften | |
---|---|
Produktfamilie |
LFA |
Betriebsdruck, max. [bar] |
400 |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
50 |
Betätigungsart |
manuelle Druckeinstellung |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
8.5 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblatt | 11df8102-da03-4057-acd6-705d26c08784 |
Betriebsanleitung | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |