Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtKarriere
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Produkteigenschaften | |
---|---|
Befestigungselemente für Elektromechanische Zylinder |
Flanschbefestigung |
Nenngröße [mm] |
80 |
Gewicht [kg] |
1.57 |
Material |
Stahl verzinkt |
Werkstoff |
Stahl verzinkt |
Abmessung D H11 [mm] |
55 |
Abmessung D1 H13 [mm] |
11 |
Abmessung D2 H13 [mm] |
18 |
Abmessung E max. [mm] |
100 |
Abmessung FB [mm] |
12 |
Abmessung L4 [mm] |
9 |
Abmessung MF [mm] |
16 |
Abmessung MF Toleranz [mm] |
±0.1 |
Abmessung R [mm] |
63 |
Abmessung R Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung TF [mm] |
126 |
Abmessung TF Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung TG1 [mm] |
72 |
Abmessung TG1 Toleranz [mm] |
±0.2 |
Abmessung UF [mm] |
154 |
Abmessung UF Toleranz [mm] |
±0.2 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblatt | 3f7b8abb-4c3e-4961-b698-759ca859beb4 |
Betriebsanleitung | c14f376a-674c-4744-9217-541b7fd2320d |