Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtKarriere
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Faltenbalg (Standard) für Kugelschienenführungen
Typ 2: Mit Befestigungsrahmen und Endblech
Größe = 15
Produkteigenschaften | |
---|---|
Zubehör für |
Führungswagen |
Nenngröße [mm] |
15 |
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene [mm] |
24 |
Gewicht [kg] |
0 |
Faktor U Fußnote |
Berechnungsfaktor (siehe Projektierungshinweise) |
Typ |
Typ 2 |
Abmessung A4 (Profilschienenführung) [mm] |
45 |
Abmessung B3 [mm] |
11 |
Abmessung H (Profilschienenführung) [mm] |
24 |
Abmessung H3 [mm] |
26.5 |
Abmessung H4 [mm] |
31.5 |
Abmessung K3 (Profilschienenführungen) [mm] |
3.4 |
Abmessung W [mm] |
19.9 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Betriebsanleitung | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |