Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtKarriere
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Reduzieren des Druckes auf Sollwertsignal.
Produkteigenschaften | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 5781 |
Produktfamilie |
DRE(M)(E)10,20 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
315 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
300 |
Kolbensymbol |
B → A |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
10 |
Betätigungsart |
Elektrisch mit externer Elektronik |
Anzahl Anschlüsse |
3 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Elektrischer Stecker |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
4.8 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblatt | 156e4c76-33a9-477c-b4a7-7ab12f9c8f92 |
Betriebsanleitung | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |
R901017011
Gegenstecker, 3-polig (2 + PE) EN 175301-803. ohne Beschaltung, schwarz
Preis auf AnfrageR901017010
Gegenstecker, 3-polig (2 + PE) EN 175301-803, ohne Beschaltung, grau
Preis auf AnfrageR901439036
Ventilverstärker für Proportionalventile mit 1 Magnet ohne Wegrückführung
Preis auf AnfrageR901439034
Ventilverstärker für Proportionalventile mit 1 Magnet ohne Wegrückführung
Preis auf Anfrage