Wählen Sie Ihren Standort aus
Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtKarriere
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtWählen Sie Ihren Standort aus
Bolzenverbinder D17x40
Produkteigenschaften | |
---|---|
Profilnut |
10 |
ESD |
ja |
Farbe |
Signalgrau |
Verpackungseinheit |
10 |
Länge [l2] [mm] |
23 |
Profilnut P1/P2 |
10 / 10 |
Länge [L] |
40 |
Material |
Stahl, verzinkt |
Lieferumfang |
Inkl. 2 Abdeckkappen |
Hinweis |
Bolzenverbinder stellt leitfähige Verbindung her, im Set enthaltene Abdeckkappen sind jedoch nicht ESD-fähig. |
Materialhinweis |
Bolzenverbinder: Stahl, verzinkt,Zentrierstift, Abdeckkappen: PP |
Empfohlenes Zubehör |
Abdeckkappe, ESD (3842551055) |
Erforderliches Zubehör |
Bohrvorrichtung (3842530400) |
Gewicht [kg] |
0.08 |
Dokumentenart | Link zum Herunterladen |
---|---|
Datenblatt | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842555594 |
Link zum Herunterladen |
---|
3D CAD |